Die UI-3281SE mit dem 5 MP Sony Sensor IMX264 (2456 x 2054 px) setzt in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe. Die USB 3 Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 36,0 fps. Der Global-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX264 glänzt mit einer hohen Auflösung von 5,04 MP, die sich perfekt eignet für Anwendungen mit schwachen Lichtverhältnissen sowie in der Mikroskopie.
Die UI-3281SE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Kamerafamilie | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX264 |
| Framerate @ Auflösung max. | 36,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2456 x 2054 |
| Optische Fläche | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,04 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
CAD Daten
Technische Zeichnung