Die USB 3 uEye LE AF Kamera UI-3274LE AF mit dem Flächensensor Sony IMX265 verfügt über einen sehr leistungsstarken Bildsensor in der 3 MP Pixelklasse. Die 1/1.8" Größe des Global Shutter CMOS Sensors sorgt für eine große Auswahl an passenden Objektiven. Die Industriekamera liefert Bildraten bis zu 57,0 fps bei voller Auflösung (3,17 MP: 2056 x 1542 px) und 80 fps bei Full HD Auflösung. Daher ist die Kamera perfekt geeignet für Visualisierungsaufgaben in Machine Vision Anwendungen und in der Medizintechnik.
Der Autofokus der Kamera lässt sich ganz einfach per Software konfigurieren und auslösen. Damit sorgt sie im Handumdrehen für perfekt scharfe Bilder.
Fokusebenen lassen sich aber nicht nur automatisch erkennen, sondern können auch manuell per Software gesetzt werden – also ohne das Objektiv manuell berühren zu müssen. Das ermöglicht bspw. einen schnelle Wechsel zwischen verschiedenen, bereits vordefinierten Schärfeebenen.
Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.
Auf Anfrage ist die Boardlevel-Kamera auch mit stehender (-VU) USB Type-C-Ausrichtung verfügbar. Außerdem ermöglicht die Kamera USB Power Delivery.
| Kamerafamilie | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX265 |
| Framerate @ Auflösung max. | 57,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2056 x 1542 |
| Optische Fläche | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 3,17 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale