Der wohl beste CMOS Bildsensor in der 3 MP-Klasse. Die UI-3270SE USB 3 Industriekamera mit dem 1/1.8“ Global-Shutter Sensor IMX265 von Sony bietet eine Auflösung von 3,17 MP (2056 x 1542 Pixel) mit einer Bildrate von 57,0 fps über die USB 3 (5 Gbps) Schnittstelle. Hinsichtlich Dynamikbereich, Empfindlichkeit und Linearität sucht die Kamera ihresgleichen und begeistert Industriekunden im Maschinenbau, in der Mess- oder Medizintechnik.
Sonderfunktionen der IDS Software Suite sind unter anderem 30 Sekunden Langzeitbelichtung, Sequencer-Modus sowie der Line Scan-Modus zur Verwendung der Flächenkamera als kostengünstige Zeilenkamera-Alternative.
Die UI-3270SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.91 unterstützt.
| Kamerafamilie | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX265 |
| Framerate @ Auflösung max. | 57,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2056 x 1542 |
| Optische Fläche | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 3,17 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale