Die USB 3 Industriekamera UI-3202SE ist die kostenoptimierte, frameraten-reduzierte Variante der UI-3002SE und integriert den Sony IMX304 mit riesigen 12,3 Megapixel, steht diesem steht diesem in Punkto Bildqualität jedoch in keiner Weise nach: hohe Auflösung, hervorragende Lichtempfindlichkeit und hervorragender Dynamikbereich. Ihre technischen Werte suchen ihresgleichen.
Die bevorzugten Einsatzgebiete der UI-3202SE finden sich in der Verkehrsüberwachung, in der Medizin- oder Messtechnik.
Die UI-3202SE Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Kamerafamilie | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX304 |
| Framerate @ Auflösung max. | 24,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 4104 x 3006 |
| Optische Fläche | 14,159 mm x 10,371 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 12,34 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
CAD Daten
Technische Zeichnung