UI-3200SE

UI-3200SE

UI-3200SE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4104 x 3006
    12,34 MPixel
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB 3 Industriekamera UI-3200SE ist die kostenoptimierte, frameraten-reduzierte Variante der UI-3000SE und integriert den Sony IMX304 mit riesigen 12,3 Megapixel, steht diesem in Punkto Bildqualität jedoch in keiner Weise nach: hohe Auflösung, hervorragende Lichtempfindlichkeit und hervorragender Dynamikbereich. Ihre technischen Werte suchen ihresgleichen.

Die bevorzugten Einsatzgebiete der UI-3200SE finden sich in der Verkehrsüberwachung, in der Medizin- oder Messtechnik.

Die UI-3200SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX304
Framerate @ Auflösung max. 24,0 fps
Auflösung (h x v) 4104 x 3006
Optische Fläche 14,159 mm x 10,371 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 12,34 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

CAD Daten
Technische Zeichnung