GigE LE PowCon Daughterboard - Sonstiges - Zubehör - Produkte

GigE LE PowCon Daughterboard

GigE LE PowCon Daughterboard
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
GigE-Anschluss, RJ45 Stecker, 40 x 30 mm
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

Das Daughterboard mit GigE-Anschluss eignet sich als kundenspezifische Variante bestens für eines der Motherboard-Modelle von IDS. Es ist ausgerüstet mit einem RJ45 Stecker und misst nur 40 x 30 mm. So lässt sich das System einfach und bequem in nahezu jede Applikation integrieren.

Hinweis: Geeignet für UI-5xxxLE Kameras.

Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam bei Fragen zu individuellen Versionen des Daughterboards.

Artikelnummer
  • GigE LE PowCon Daughterboard: AL00081
Datenblatt
CAD Daten
 
 
 
 
It's so easy!