Ensenso Netzteil-Set M12-5, gerade, verschraubbar / UK

Ensenso Netzteil-Set M12-5, gerade, verschraubbar / UK

Ensenso Netzteil-Set M12-5, gerade, verschraubbar / UK
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Kabellänge: 2,70 m
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

Set bestehend aus:

  • 1 x Ensenso Stromversorgung M12, 24 V, 220 W, 0,9 m
  • 1 x Stromkabel Typ G, UK, 1,80 m
Artikelnummer
  • Ensenso Netzteil-Set M12-5, gerade, verschraubbar / UK: 1013303
 
 
 
 
It's so easy!