Netzteil-Set für Ensenso B/C/S/X UK

Netzteil-Set für Ensenso B/C/S/X UK

Netzteil-Set für Ensenso B/C/S/X UK
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Kabellänge: 2,70 m
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

Set bestehend aus:

  • 1 x Ensenso Stromversorgung M12, 24 V, 220 W, 0,9 m
  • 1 x Stromkabel Typ G, UK, 1,80 m
  • 1 x Adapterkabel M8 4-Pin auf M12 5-Pin
Artikelnummer
  • Netzteil-Set für Ensenso B/C/S/X UK: 1013126
 
 
 
 
It's so easy!