PoE++ Injektor, 60 W

PoE++ Injektor, 60 W

PoE++ Injektor, 60 W
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Entspricht dem Standard IEEE802.3bt
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Entspricht dem Standard IEEE802.3bt
  • Eingangsspannung = 100 - 240VAC
  • Anzahl der Ausgangsports = 1
  • Länge: 163,25 mm
  • Breite: 65 mm
  • Tiefe: 36 mm
  • Gewicht : 500 g
Artikelnummer
  • PoE++ Injektor, 60 W: 1010280
 
 
 
 
It's so easy!