Einspeisenetzteil für PoE, 30 W

Einspeisenetzteil für PoE, 30 W

Einspeisenetzteil für PoE, 30 W
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
POEA30U-1ATE-R (30W)
Preis auf Anfrage
Ab Lager lieferbar
 
 
  • Eingangsspannung: 90 - 264 V ac
  • Ausgangsspannung: 56 V dc
  • Ausgangsstrom: 0,536 A
  • Ausgabe-Ports: 1 Port
  • Nennleistung: 30 W
  • Gehäuse: Tischausführung/unbelüftetes Gehäuse
  • Wirkungsgrad: 85 %
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 45,5 mm
  • Tiefe: 30 mm
Wichtige Produktinformation:
Im Lieferumfang sind keine Kabel enthalten.
Artikelnummer
  • Einspeisenetzteil für PoE, 30 W: AD00277
 
 
 
 
It's so easy!