Neousys PCIe-PoE354at x4 Netzwerkkarte 4-Port

Neousys PCIe-PoE354at x4 Netzwerkkarte 4-Port

Neousys PCIe-PoE354at x4 Netzwerkkarte 4-Port
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Power over Ethernet (PoE) für 4 Kameras
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Hersteller: Neousys
  • Schnittstelle: PCIe x4, Gen2
  • Chipsatz: Intel I350
  • Ports: 4 x GigE mit PoE+ bit zu 25.5 W
  • Übertragungsrate: bis zu 1000 Mb/s pro Port
  • Betriebssysteme: Windows XP / 7 (32-/64-Bit) / 8.x (32-/64-Bit) / 10 (32-/64-Bit)
    • Unterstützt 9.5 kB Jumbo Frame
    • Unterstützt IEEE 1588
    • Unterstützt IEEE802.3at
  • Pro Port PoE+ Power an/aus Regler
  • Stromanforderungen: 1.2A @ 3.3 V vom PCI Express Bus
  • Max. 9.6 A @ 12 V vom PCI Express Bus oder On-Board 4-Pin Stromversorgung

Hinweis:
Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36 unterstützen kein PoE.

Artikelnummer
  • Neousys PCIe-PoE354at x4 Netzwerkkarte 4-Port: AL00050
 
 
 
 
It's so easy!