Makro-Vorsatzlinse für USB 3 uEye XC

Makro-Vorsatzlinse für USB 3 uEye XC

Makro-Vorsatzlinse für USB 3 uEye XC
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 30 mm
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

Mit unserer XC decken Sie einen Bereich ab ca. zehn Zentimeter Arbeitsabstand ab, mit der aufschraubbaren Makro-Vorsatzlinse visualisieren Sie den Nahbereich zwischen drei und fünf Zentimetern. Damit ist die Vorsatzlinse von IDS perfekt geeignet für die Nutzung im medizinischen Bereich bspw. Hautscreening.

Hinweis:
Um die Vorsatzlinsen montieren zu können, müssen sie vorab den Design-Einschraubring der USB 3 uEye XC mit dem 8-Kant Schraubendrehrer CK01584 entfernen.

Artikelnummer
  • Makro-Vorsatzlinse für USB 3 uEye XC: AE00126
 
 
 
 
It's so easy!