M8 4-polig auf offenes Ende, Schleppkette, 10 m

M8 4-polig auf offenes Ende, Schleppkette, 10 m

M8 4-polig auf offenes Ende, Schleppkette, 10 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
M8 4-polige Binderbuchse, auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kompatibel mit Ensenso B, C, S, X
  • Kabel: I/O + Stromversorgung ohne Netzteil
  • Kabeltyp: 5 mm² Kabelabschnitt, Schleppkette
  • Stecker: M8 4-polige Binderbuchse (99 3362 100 04), auf offenes Ende
  • Kabellänge: 10,0 m
Artikelnummer
  • M8 4-polig auf offenes Ende, Schleppkette, 10 m: 1011254
geeignet für Ensenso B57, Ensenso C57, Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
arretierbar Ja
verschraubbar Nein
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!