- Max. Innenlänge des Objektivs: 88 mm (ohne C-Mount Gewinde)
- Für C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 62 mm
- Tubusgröße (D x L): 70 x 97 mm
- Gewicht: 220 g
- IP65/67 für IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (bis 31.01.2026)
- IP69K für IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (mit IP69K-Aufdruck auf Rückseite ab 01.02.2026)
Hinweis:
Zur Verwendung des Tubus benötigen Sie zusätzlich den Tubusflansch BE00034.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | x |
| Brennweite | |
| Optische Klasse | Nein |
| Auflösung |