Objektivtubus 77 mm, Ø 70 mm, IP69K

Objektivtubus 77 mm, Ø 70 mm, IP69K

Objektivtubus 77 mm, Ø 70 mm, IP69K
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Für C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 62 mm
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

  • Max. Innenlänge des Objektivs: 68 mm (ohne C-Mount Gewinde)
  • Für C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 62 mm
  • Tubusgröße (D x L): 70 x 77 mm
  • Gewicht: 190 g
  • IP65/67 für IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (bis 31.01.2026)
  • IP69K für IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (mit IP69K-Aufdruck auf Rückseite ab 01.02.2026)

Hinweis:
Zur Verwendung des Tubus benötigen Sie zusätzlich den Tubusflansch BE00034.

Artikelnummer
  • Objektivtubus 77 mm, Ø 70 mm, IP69K: BE00029
Bildwinkel vertikal x
Brennweite
Optische Klasse Nein
Auflösung
CAD Daten
 
 
 
 
It's so easy!