Objektivtubus 77 mm, Ø 41 mm, IP69K

Objektivtubus 77 mm, Ø 41 mm, IP69K

Objektivtubus 77 mm, Ø 41 mm, IP69K
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Für kompakte C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 35 mm
Preis auf Anfrage
Ab Lager lieferbar
 
 
  • Max. Innenlänge des Objektivs: 64 mm (ohne C-Mount Gewinde)
  • Für kompakte C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 35 mm
  • Tubusgröße (D x L): 41 x 77 mm
  • Gewicht: 70 g
  • IP65/67 für IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (bis 31.01.2026)
  • IP69K für IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (mit IP69K-Aufdruck auf Rückseite ab 01.02.2026)
Artikelnummer
  • Objektivtubus 77 mm, Ø 41 mm, IP69K: CK.0010.1.12200.00
Bildwinkel vertikal x
Brennweite
Optische Klasse Nein
Auflösung
CAD Daten
 
 
 
 
It's so easy!