Objektiv, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"

Objektiv, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"

Objektiv, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 5,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 2,3 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.2
  • Minimaler Pixelpitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 116,0° x 95,0° x 126,0°
  • Hintere Schnittweite: 8,10 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 9,4 mm
  • IR korrigiert: ja
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8": 1011860
Bildwinkel vertikal 95,0° x 116,0°
Brennweite 2,3 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!