Objektiv, Tamron, M118FM50, 50 mm, 1/1.8"

Objektiv, Tamron, M118FM50, 50 mm, 1/1.8"

Objektiv, Tamron, M118FM50, 50 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.8-22
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 8,3° x 6,2°
  • Hintere Schnittweite: 20,1 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M118FM50, 50 mm, 1/1.8": AE.0051.2.10500.00
Bildwinkel vertikal 6,2° x 8,3°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!