Objektiv, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"

Objektiv, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"

Objektiv, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 1.6-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 16,6° x 12,5°
  • Hintere Schnittweite: 12,92 mm
  • Eintauchtiefe: 4,6 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8": AE.0051.2.10400.00
Bildwinkel vertikal 12,5° x 16,6°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!