- Brennweite: 12 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 34,2° x 25,8°
- Hintere Schnittweite: 12,4 mm
- Eintauchtiefe: 5,9 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 25,8° x 34,2° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt