- Brennweite: 6 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 66,1° x 50,8°
- Hintere Schnittweite: 11,98 mm
- Eintauchtiefe: 5,6 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 50,8° x 66,1° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt