- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
- Blendenbereich (F): 2.1 - 16
- Minimaler Pixel Pitch (µm): 3,45
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 17,3° x 13,1° (4:3) / 18,8° x 10,7° (16:9)
- Hintere Schnittweite: 13,5 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 13,1° x 17,3° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.2" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt