Objektiv, Tamron, M112FM25, 25 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM25, 25 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM25, 25 mm, 1/1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
  • Blendenbereich (F): 1.8 - 16
  • Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H x V): 24,1° x 18,2° (4:3) / 26,2° x 15,0° (16:9)
  • Hintere Schnittweite: 13,5 mm
  • Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M112FM25, 25 mm, 1/1.2": AE00199
Bildwinkel vertikal 18,2° x 24,1°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1/1.2"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!