Objektiv, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.0 - 16
  • Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H x V): 37,4° x 28,4° (4:3) / 40,5° x 22,3° (16:9)
  • Hintere Schnittweite: 13,5 mm
  • Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2": AE00198
Bildwinkel vertikal 28,4° x 37,4°
Brennweite 16,0 mm
Optische Klasse 1/1.2"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!