Objektiv, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"

Objektiv, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.4 - 16
  • Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H x V): 70,3° x 54,9° (4:3) / 75,3° x 45,6° (16:9)
  • Hintere Schnittweite: 11,4 mm
  • Eintauchtiefe: 6,7 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2": AE00211
Bildwinkel vertikal 54,9° x 70,3°
Brennweite 8,0 mm
Optische Klasse 1/1.2"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!