Objektiv, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"

Objektiv, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"

Objektiv, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, High Resolution
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.1-22
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 14,3° x 10,8°
  • Hintere Schnittweite: 15,53 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3": AE.0051.2.06200.01
Bildwinkel vertikal 45,2° x 59,3°
Brennweite 35,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 1,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!