Objektiv, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3"

Objektiv, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3"

Objektiv, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, High Resolution
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,26 m
  • Bildwinkel (HxV): 22,4° x 16,6°
  • Hintere Schnittweite: 11,03 mm
  • Eintauchtiefe: 6,8 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, 25HB, 12 mm, 2/3": AE.0051.2.05900.01
Bildwinkel vertikal 30,9° x 40,9°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 1,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!