- Brennweite: 25 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
- Bildwinkel (HxV): 20° x 15,1°
- Hintere Schnittweite: 17,17 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,1° x 20,0° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt