- Brennweite: 50 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,44 m
- Bildwinkel (HxV): 10° x 7,5°
- Hintere Schnittweite: 22,1 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,5° x 10,0° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt