- Brennweite: 75 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 3.9-32
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,5 m
- Bildwinkel (HxV): 6,9° X 5,2°
- Hintere Schnittweite: 27,12 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 5,2° x 6,9° |
| Brennweite | 75,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt