- Brennweite: 12 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
- Bildwinkel (HxV): 28,9° x 21,9°
- Hintere Schnittweite: 11,5 mm
- Eintauchtiefe: 7,2 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,9° x 28,9° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt