Objektiv, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"

Objektiv, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"

Objektiv, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, High Resolution
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 1.2-22
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 30,2° x 22,6°
  • Hintere Schnittweite: 13,87 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.01900.01
Bildwinkel vertikal 22,6° x 30,2°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 1,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!