Objektiv, RICOH, FL-HC0614-2M, 6 mm, 1/2"

Objektiv, RICOH, FL-HC0614-2M, 6 mm, 1/2"

Objektiv, RICOH, FL-HC0614-2M, 6 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 57,4° x 44,3°
  • Hintere Schnittweite: 12,32 mm
  • Eintauchtiefe: 6,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-HC0614-2M, 6 mm, 1/2": AE.0050.2.12200.00
Bildwinkel vertikal 44,3° x 57,4°
Brennweite 6,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!