- Brennweite: 4,2 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 1.6-Close
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 86,8° x 64°
- Hintere Schnittweite: 10,42 mm
- Eintauchtiefe: 7,9 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 64,0° x 86,8° |
| Brennweite | 4,2 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt