Objektiv, RICOH, FL-CC2514-5M, 25 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC2514-5M, 25 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC2514-5M, 25 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 19,9° x 15°
  • Hintere Schnittweite: 12,3 mm
  • Eintauchtiefe: 7,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-CC2514-5M, 25 mm, 2/3": AE00024
Bildwinkel vertikal 15,0° x 19,9°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!