Objektiv, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, High Resolution
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-22
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 30,7° x 23,2°
  • Hintere Schnittweite: 13,22 mm
  • Eintauchtiefe: 5,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.01200.01
Bildwinkel vertikal 23,2° x 30,7°
Brennweite 16,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 1,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!