Objektiv, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3"

Objektiv, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-Close
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 30,8° x 23,4°
  • Hintere Schnittweite: 11,5 mm
  • Eintauchtiefe: 7,5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.27400.00
Bildwinkel vertikal 23,4° x 30,8°
Brennweite 16,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!