- Brennweite: 8 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 57,8° x 44,5°
- Hintere Schnittweite: 11,5 mm
- Eintauchtiefe: 7,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,5° x 57,8° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt