- Brennweite: 75 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 2.8-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
- Bildwinkel (H): 9,8°
- Hintere Schnittweite: 21,3 mm
- Eintauchtiefe: 4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,2° x 9,8° |
| Brennweite | 75,0 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 9,00 MP |
Datenblatt