Objektiv, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, High Resolution
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.4-Close
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 1,0 m
  • Bildwinkel (HxV): 14,4° x 10,9°
  • Hintere Schnittweite: 18,05 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1": AE.0050.2.00600.01
Bildwinkel vertikal 10,9° x 14,4°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 1,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!