- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 1.8-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
- Bildwinkel (H): 20,7°
- Hintere Schnittweite: 16,8 mm
- Eintauchtiefe: 4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,2° x 20,7° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 9,00 MP |
Datenblatt