Objektiv, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 9 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H): 28,8°
  • Hintere Schnittweite: 14,4 mm
  • Eintauchtiefe: 5,9 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1": AE00147
Bildwinkel vertikal 21,0° x 28,8°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 9,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!