- Brennweite: 25 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 1.4-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
- Bildwinkel (HxV): 28,9° x 21,7°
- Hintere Schnittweite: 14,98 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,7° x 30,0° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt