- Brennweite: 12,5 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 1.8-Close
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
- Bildwinkel (HxV): 55,4° x 42,6°
- Hintere Schnittweite: 10,36 mm
- Eintauchtiefe: 8,2 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 42,6° x 55,4° |
| Brennweite | 12,5 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt