Objektiv, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"

Objektiv, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"

Objektiv, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount (M12x0,5), Fokus/Iris fix, High Resolution
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 2,1 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/3"
  • Blendenbereich (F): 2.0
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 125,5° x 95,6°
  • Hintere Schnittweite: 4,92 mm
  • Nicht IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3": AE.0059.2.20800.00
Bildwinkel vertikal 95,6° x 125,5°
Brennweite 2,1 mm
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 0,50 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!