- Brennweite: 8 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/3"
- Blendenbereich (F): 1.8
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 35,5° x 26°
- Hintere Schnittweite: 5,4 mm
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 26,0° x 35,5° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 1/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt