- Brennweite: 6 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/3""
- Blendenbereich (F): 1.8
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 48° x 34,5°
- Hintere Schnittweite: 9,33 mm
- IR Cut Filter
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 34,5° x 48,0° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 1/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt