- Brennweite: 4,2 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/3""
- Blendenbereich (F): 1.8
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 71° x 49,5°
- Hintere Schnittweite: 7,21 mm
- IR Cut Filter
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 49,5° x 71,0° |
| Brennweite | 4,2 mm |
| Optische Klasse | 1/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt