- Brennweite: 12,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/3"
- Blendenbereich (F): 1.8
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,50 m
- Bildwinkel (HxVxD): 22,5° x 16,9° x 28,0°
- Hintere Schnittweite: 6,68 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 8,3 mm
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 16,9° x 22,5° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1/3" |
| Auflösung | 1,00 MP |
Datenblatt