- Brennweite: 10 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2.8
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,4 m
- Bildwinkel (HxV): 36° x 27°
- Hintere Schnittweite: 8 mm
- Nicht IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 27,0° x 36,0° |
| Brennweite | 10,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 1,20 MP |
Datenblatt